Termostat de service; cu accesorii, B02

077B7004

Tip: B02, Denumire tip: Termostat de service; cu accesorii, Utilizat pentru produs: Răcitoare cu absorbţie, Activare caldă [°C]: 3.5, Dezactivare caldă [°C]: -1.0, Dezactivare rece [°C]: -11.0, Dezactivare rece [°C]: -11.0, Lungime tub capilar [mm]: 1500

Detalii produs

Greutate brută 0.14 Kilogram
Greutate netă 0.114 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006587

 

Activare caldă [°C] 3.5 °C
Activare caldă [°F] 38.3 °F
Activare rece [°C] -5.5 °C
Activare rece [°F] 22.1 °F
Aprobare CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Denumire produs Set service
Denumire tip cu accesorii
Termostat de service
Dezactivare caldă [°C] -1 °C
Dezactivare caldă [°F] 30.2 °F
Dezactivare rece [°C] -11 °C
Dezactivare rece [°F] 12.2 °F
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Mechanical cold controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime tub capilar [in] 59.1 in
Lungime tub capilar [mm] 1500 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip B02
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizat pentru produs Răcitoare cu absorbţie

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality