Termostat standard, B0

077B0155

Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Răcitoare de sticle, Activare caldă [°C]: 10.5, Dezactivare caldă [°C]: 5.2, Activare rece [°C]: -1.0, Dezactivare rece [°C]: -8.5, Lungime tub capilar [mm]: 2000

Detalii produs

Greutate brută 0.103 Kilogram
Greutate netă 0.098 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

Activare caldă [°C] 10.5 °C
Activare rece [°C] -1 °C
Ajustarea poziției RECE
Ajustat la presiune [mm Hg] 760 mmHg
Aprobare CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Cantitate pe format de ambalaj 80 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip Termostat standard
Dezactivare caldă [°C] 5.2 °C
Dezactivare rece [°C] -8.5 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Mechanical cold controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -25 °C
Lungime tub capilar [mm] 2000 mm
Product Name Description Termostat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Terminale 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs Răcitoare de sticle

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality