Rotație |
L |
1 sau 2 stadiu |
1 |
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] |
0.4 bar |
Biofuel blend |
100 |
Cantitate pe format de ambalaj |
6 buc |
Capacitate [l/h] |
255 L/h |
Capacitate filtru [µm] |
150 |
CE evaluated |
Out of scope |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentarii |
Rotația și duza/presiunea de ieșire sunt întotdeauna determinate privind din capătul arborelui pompei. |
Conexiune conductă |
2 conducte |
Consum electric [W] |
211 W |
Cuplu de pornire [Nm] [Max] |
0.35 Nm |
Denumire produs dosar SCIP |
Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279 |
Description |
RSA 125 |
Diametru arbore [in] |
7/16 |
Duză/supapă presiune |
L |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de închidere |
Închidere |
Grup capacitate |
150-299 |
Grupă de produse |
Pumps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval capacitate [l/h] [Max] |
299 L/h |
Interval capacitate [l/h] [Min] |
150 L/h |
Interval presiune arc special Bar [Max] |
5 bar |
Interval presiune arc special Bar [Min] |
1 bar |
Nr. dosar SCIP |
a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375 |
Număr de etape |
1 |
Oil type |
Kerosen/ulei ușor |
Pene pe arbore |
1 pană pe arbore |
Presiune [bar] [Max] |
21 bar |
Presiune [bar] [Min] |
5.5 bar |
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] |
4 bar |
Presiune kerosen [Bar] [Max] |
12 bar |
Punct de definiție [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Serie |
RS |
Setare presiune din fabrică [bari] |
10 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suprafață filtru [cm²] |
170 cm² |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] |
120 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] |
-25 °C |
Tip |
RSA |
Tip filtru |
Inel |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Viscozitate [cSt] [Max] |
18 cSt |
Viscozitate [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Viteză [rpm] [Max] |
3600 rpm |
Viteză [rpm] [Min] |
1400 rpm |
Viteză pompă ulei [op/min] |
3600 op/min |