Pompe, RSA, 255.00 L/h, Duză/supapă presiune: L

070-3400

RSA 125

Detalii produs

Greutate brută 2.556 Kilogram
Greutate netă 2.555 Kilogram
Volume 3.37 Liter
EAN 5702425000416

 

Rotație R
1 sau 2 stadiu 1
Aprobare CE
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] 0.4 bar
Biofuel blend 100
Cantitate pe format de ambalaj 6 buc
Capacitate [l/h] 255 L/h
Capacitate filtru [µm] 150
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comentarii Rotația și duza/presiunea de ieșire sunt întotdeauna determinate privind din capătul arborelui pompei.
Conexiune conductă 1 conductă
Consum electric [W] 211 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max] 0.35 Nm
Denumire produs dosar SCIP Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279
Description RSA 125
Diametru arbore [mm] 10 mm
Duză/supapă presiune L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de închidere Închidere
Grup capacitate 150-299
Grupă de produse Pumps
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval capacitate [l/h] [Max] 299 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min] 150 L/h
Interval presiune arc special Bar [Max] 5 bar
Interval presiune arc special Bar [Min] 1 bar
Nr. dosar SCIP a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
Număr de etape 1
Oil type Kerosen/ulei ușor
Pene pe arbore 1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max] 21 bar
Presiune [bar] [Min] 5.5 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] 4 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max] 12 bar
Punct de definiție [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Serie RS
Setare presiune din fabrică [bari] 10 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²] 170 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -25 °C
Tip RSA
Tip filtru Inel
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viscozitate [cSt] [Max] 18 cSt
Viscozitate [cSt] [Min] 1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max] 3600 rpm
Viteză [rpm] [Min] 1400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min] 3600 op/min

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality