Accesorii produs |
Accesorii TXV |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
Cap. nominală R134a, Interval N [kW] |
77 kW |
Cap. nominală R134a, Interval N [TR] |
22 TR |
Cap. nominală R22, Interval B [kW] |
67.2 kW |
Cap. nominală R22, Interval B [TR] |
19.1 TR |
Cap. nominală R22, Interval N [kW] |
127 kW |
Cap. nominală R22, Interval N [TR] |
36 TR |
Cap. nominală R404A, Interval B [kW] |
40.4 kW |
Cap. nominală R404A, Interval B [TR] |
11.5 TR |
Cap. nominală R404A, Interval N [kW] |
84 kW |
Cap. nominală R404A, Interval N [TR] |
24 TR |
Cap. nominală R407A, Interval N [kW] |
127 kW |
Cap. nominală R407A, Interval N [TR] |
36 TR |
Cap. nominală R407C, Interval N [kW] |
116 kW |
Cap. nominală R407C, Interval N [TR] |
33 TR |
Cap. nominală R407F, Interval N [kW] |
141 kW |
Cap. nominală R407F, Interval N [TR] |
40 TR |
Cap. nominală R507, Interval B [kW] |
40.4 kW |
Cap. nominală R507, Interval B [TR] |
11.5 TR |
Cap. nominală R507, Interval N [kW] |
84 kW |
Cap. nominală R507, Interval N [TR] |
24 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cond. cap. nominal Interval N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cond. cap. nominal Interval N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Denumire produs dosar SCIP |
TE |
Dimensiune orificiu |
08 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nr. dosar SCIP |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Nume program piese |
TE 20 |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Servisabil |
Piese de schimb TXV |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizat pentru produs |
TE 20 |