Vane cu bilă, JIP-WW, RB, Manetă, Diametru redus, PN 25, DN 125, Sudat

065N3603

JIP-WW DN125 PN25 L

Detalii produs

Greutate brută 15.552 Kilogram
Greutate netă 14.77 Kilogram
Volume 37.8 Liter
EAN 5702424597313

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire și răcire
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Description JIP-WW DN125 PN25 L
Dimensiune robinet DN 125
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Pornit/Oprit
Grupă de produse Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 25 bar
Lungime [mm] 315 mm
Material de etanșare con / scaun PTFE+C
Material de etanșare tijă PTFE/Grafit
Materialul bilei pentru vană Oțel inoxidabil
Materialul capetelor sudate Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul carcasei Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul carcasei vanei Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil de ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306
Numărul de căi 2
Orientarea de montaj Toate
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Raport de scurgeri [% Kvs] Raport de pierderi A
Standard de aprobare EN 12266 partea 1 P10-P11-P12 și partea 2 F20
Directiva PED 97/23/CEE Modulul H1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 180 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tip JIP-WW, RB, Handle
Tip de operare Manetă
Tip de vană Diametru redus
Tipuri de conexiuni Sudat
UK RoHS compliance Out of scope
Unghi de rotație [°] 90 °
Valori Kv [m³/h] 1050 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality