Agent de lucru alternativ |
Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis |
District heating/cooling circulation water |
Aplicație |
Încălzire și răcire |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasă de presiune |
PN 25 |
Description |
JIP-FF DN200 PN25 WG L600 |
Dimensiune robinet |
DN 200 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funcție |
Pornit/Oprit |
Grupă de produse |
Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] |
25 bar |
Lungime [mm] |
600 mm |
Material de etanșare con / scaun |
PTFE+C |
Material de etanșare tijă |
PTFE/Grafit |
Material flanșe |
EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul bilei pentru vană |
Oțel inoxidabil |
Materialul capetelor sudate |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei vanei |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul tijei vanei |
Oțel inoxidabil de ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Numărul de căi |
2 |
Orientarea de montaj |
Toate |
pH-ul agentului de lucru [Max] |
10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] |
7 |
Raport de scurgeri [% Kvs] |
Raport de pierderi A |
Standard de aprobare |
EN 12266 partea 1 P10-P11-P12 și partea 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE Modulul H1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
180 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] |
-40 °C |
Tip |
JIP-FF, RB, Worm gear |
Tip de operare |
Reductor melcat |
Tip de vană |
Diametru redus |
Tip flanșă pentru reductor |
F10/F12 |
Tipuri de conexiuni |
flanșă |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unghi de rotație [°] |
90 ° |
Valori Kv [m³/h] |
2300 m³/h |
Înălțimea până la partea superioară a reductorului [mm] |
4965 mm |