Vane cu bilă, JIP-WW, RB, flanșă pentru reductor, Diametru redus, PN 25, DN 300, Sudat

065N0167

JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440

Detalii produs

Greutate brută 210 Kilogram
Greutate netă 150 Kilogram
Volume 560.88 Liter
EAN 5702421650424

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire și răcire
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Description JIP-WW DN300 PN25 GF L660 H440
Dimensiune robinet DN 300
EU RoHS compliance Out of scope
Funcție Pornit/Oprit
Grupă de produse Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 25 bar
Lungime [mm] 660 mm
Material de etanșare con / scaun PTFE+C
Material de etanșare tijă PTFE/Grafit
Materialul bilei pentru vană Oțel inoxidabil
Materialul capetelor sudate Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul carcasei Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul carcasei vanei Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil de ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306
Numărul de căi 2
Orientarea de montaj Toate
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Raport de scurgeri [% Kvs] Raport de pierderi A
Standard de aprobare EN 12266 partea 1 P10-P11-P12 și partea 2 F20
Directiva PED 97/23/CEE Modulul H1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 180 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] -40 °C
Tip JIP-WW, RB, Gear flange
Tip de operare Flanșă pentru reductor
Tip de vană Diametru redus
Tip flanșă pentru reductor F16
Tipuri de conexiuni Sudat
UK RoHS compliance Out of scope
Unghi de rotație [°] 90 °
Valori Kv [m³/h] 9100 m³/h
Înălțimea până la capătul tijei [mm] 6545 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality