Electrical actuator SBFV
065B8261
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Servomotor el. AUMA SBFV DN300-350
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Servomotor el. AUMA SBFV DN300-350
Greutate brută | 46 Kg |
Greutate netă | 44 Kg |
EAN | 5702428947695 |
Greutate brută | 46 Kg |
Greutate netă | 44 Kg |
EAN | 5702428947695 |
Aplicație | Încălzire și răcire |
Calitatea carcasei | IP68 |
Comutator de protecție termică | Da |
Cuplu de operare [Nm] | 2400 Nm |
Description | Servomotor el. AUMA SBFV DN300-350 |
Feedback de poziție | la cerere |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | Pornit/Oprit |
Grupă de produse | Butterfly valves accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator de poziție | Da |
Orientarea de montaj | Toate |
Standard de aprobare |
EN ISO 5211 EN 60259 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tip | Electrical actuator SBFV |
Tip de operare | electric / manual |
Tip flanșă pentru reductor | F14 |
Tipuri de conexiuni | Flanșă pentru reductor |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |
Aplicație | Încălzire și răcire |
Calitatea carcasei | IP68 |
Comutator de protecție termică | Da |
Cuplu de operare [Nm] | 2400 Nm |
Description | Servomotor el. AUMA SBFV DN300-350 |
Feedback de poziție | la cerere |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | Pornit/Oprit |
Grupă de produse | Butterfly valves accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator de poziție | Da |
Orientarea de montaj | Toate |
Standard de aprobare |
EN ISO 5211 EN 60259 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tip | Electrical actuator SBFV |
Tip de operare | electric / manual |
Tip flanșă pentru reductor | F14 |
Tipuri de conexiuni | Flanșă pentru reductor |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |