Rp 1
065B8243
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Filtru FVR-D DN25 Rp1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Filtru FVR-D DN25 Rp1
Greutate brută | 0.55 Kg |
Greutate netă | 0.53 Kg |
Volume | 0.438 Liter |
EAN | 5710104042374 |
Greutate brută | 0.55 Kg |
Greutate netă | 0.53 Kg |
Volume | 0.438 Liter |
EAN | 5710104042374 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Densitatea sitei [n/cm²] | 50 |
Denumire produs dosar SCIP | 065B8243 |
Description | Filtru FVR-D DN25 Rp1 |
Diametru [mm] | 25 mm |
Dimensiune ochi sita [mm] | 0.5 mm |
Dimensiuni racord | Rp 1 |
Eticheta produsului | Yes |
Grupă de produse | Auxiliary Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | DZR alamă CuZn36Pb2AS |
Nr. dosar SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Standard de aprobare | ISO 7/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | FVR-D |
Tip de filtru | Cu vană cu bilă de golire |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 11.2 m³/h |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Densitatea sitei [n/cm²] | 50 |
Denumire produs dosar SCIP | 065B8243 |
Description | Filtru FVR-D DN25 Rp1 |
Diametru [mm] | 25 mm |
Dimensiune ochi sita [mm] | 0.5 mm |
Dimensiuni racord | Rp 1 |
Eticheta produsului | Yes |
Grupă de produse | Auxiliary Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | DZR alamă CuZn36Pb2AS |
Nr. dosar SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Standard de aprobare | ISO 7/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | FVR-D |
Tip de filtru | Cu vană cu bilă de golire |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 11.2 m³/h |