FVF, PN 16, DN 80, Cu vană cu bilă de golire, flanșă

065B7733

FVF DN80 PN16 cu vană cu bilă montată

Detalii produs

Greutate brută 16.05 Kilogram
Greutate netă 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Densitatea sitei [n/cm²] 25
Description FVF DN80 PN16 cu vană cu bilă montată
Diametru [mm] 80 mm
Dimensiune ochi sita [mm] 1.18 mm
Dimensiuni racord 80
Eticheta produsului Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupă de produse Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Mărime DN 80
Presiune nominală [bar] 16 bar
Standard de aprobare DIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip FVF
Tip de filtru Cu vană cu bilă de golire
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 140 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality