VFG 2, PN 40, DN 32, 16.00 m³/h, flanșă

065B2414

VFG2 PN40 32/16 2 căi flanșe tur/retur

Detalii produs

Greutate brută 13.384 Kilogram
Greutate netă 11.2 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN 5702421803318

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Liniar optimizat
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 40
Contain batteries No
Cursa [mm] 9 mm
Description VFG2 PN40 32/16 2 căi flanșe tur/retur
Diametru [mm] 32 mm
Dimensiune robinet DN 32
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.55
Factor de cavitație 100% 0.38
Factor de cavitație 25% 0.64
Factor de cavitație 50% 0.57
Factor de cavitație 75% 0.55
Funcție Descarcare presiune
Grupă de produse Pressure flow controllers
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 20 bar
Material con vană Material oțel inoxidabil No. 1.4404
Materialul carcasei vanei Oțel turnat GP240GH (GS-C 25)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 40 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 16 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality