A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 42 product(s)
V74D52, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: liber
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 filet tur/retur
V74D52, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: liber
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: Bypass
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 filet bypass
V73D52, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filet exterior, Versiunea de montaj: Bypass
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 filet bypass