VFG 2, PN 25, DN 100, 125.00 m³/h, flanșă

065B2409

VFG2 PN25 100/125 2 căi flanșe tur/retur

Detalii produs

Greutate brută 64.82 Kilogram
Greutate netă 64.82 Kilogram
Volume 92.4 Liter
EAN 5702421803264

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Liniar optimizat
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Contain batteries No
Cursa [mm] 20 mm
Description VFG2 PN25 100/125 2 căi flanșe tur/retur
Diametru [mm] 100 mm
Dimensiune robinet DN 100
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.4
Factor de cavitație 100% 0.32
Factor de cavitație 25% 0.57
Factor de cavitație 50% 0.48
Factor de cavitație 75% 0.4
Funcție Descarcare presiune
Grupă de produse Pressure flow controllers
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 15 bar
Material con vană Material oțel inoxidabil No. 1.4404
Materialul carcasei vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.03
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 125 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality