VB 2, 0.40 m³/h, flanșă

065B2051

VB 2 PN25 15/0,4 2 căi cu scaun flanșe

Detalii produs

Greutate brută 3.982 千克
Greutate netă 3.982 千克
Volume 4.981 升
EAN 5702421508343

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Aplicație alternativă VSP Încălzire
Caracteristica de debit Combinată
China RoHS compliance Out of scope
Cursa [mm] 5 mm
Denumire produs dosar SCIP VB 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Description VB 2 PN25 15/0,4 2 căi cu scaun flanșe
Diametru [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitație 0.5
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Material con vană Oțel inoxidabil
Material de etanșare presetupă EPDM
Materialul carcasei vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul scaunului vanei Oțel inoxidabil
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP c1bed416-811c-4b17-aef7-acc189e27b8f
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Raportul de reglare 50:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VB 2
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 0.4 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality