VF 3 PN16 100/145 3 căi cu scaun flanșă

065B1685

VF 3 PN16 100/145 3 căi cu scaun flanșă

Detalii produs

Greutate brută 38.6 Kilogram
Greutate netă 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire și răcire
Aplicație alternativă VSP Termoficare
Caracteristica de debit Procentaj egal
China RoHS compliance Out of scope
Cursa [mm] 30 mm
Denumire produs dosar SCIP VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Description VF 3 PN16 100/145 3 căi cu scaun flanșă
Diametru [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.4
Funcție Vană de amestec
Grupă de produse Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material con vană Bronz roșu CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Material de etanșare presetupă EPDM
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil
Nr. dosar SCIP 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
Numărul de căi 3
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 10
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] 1.5 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] 0.6 bar
Presiune nominală [bar] 16 bar
Raportul de reglare 100:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip VF 3
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 145 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality