VG, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, G 3/4 A

065B0773

VG PN25 15/2,5 2 căi filet tur

Detalii produs

Greutate brută 0.799 Kilogram
Greutate netă 0.774 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543559

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Caracteristica de debit Aprox. liniar
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Cursa [mm] 5 mm
Description VG PN25 15/2,5 2 căi filet tur
Diametru [mm] 15 mm
Dimensiune robinet DN 15
Dimensiuni racord G 3/4 A
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.6
Funcție Vană de reglare
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 20 bar
Material con vană DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Material de etanșare EPDM
Materialul carcasei vanei Bronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.02
Sistem descărcare de presiune Piston
Standard de conexiune ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VG
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality