AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5.0 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Teacă alamă

Detalii produs

Greutate brută 1.63 Kilogram
Greutate netă 1.63 Kilogram
Volume 5.409 Liter
EAN 5702421544266

 

Amplificare Ks 0.3
Conexiune senzor M22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Constanta de timp [s] 50 "
Denumire produs dosar SCIP AVT1
Description AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Teacă alamă
Diametru senzor temperatură [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funcție Regulator de temperatură
Grupă de produse Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval setări temp. [°C] [Max] 110 °C
Interval setări temp. [°C] [Min] 60 °C
Lungime senzor temperatură [mm] 210 mm
Lungime teacă senzor [mm] 215 mm
Lungime tub capilar [m] 5 m
Material senzori de temperatură Material Cupru No 2.0090
Material teacă senzor Alamă
Material tub de impuls Material Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Standard de aprobare DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] 160 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality