+ alimentare |
Pin 1 |
- comun |
Pin 2 |
Cantitate pe format de ambalaj |
20 buc |
China RoHS compliance |
Yes |
Clasa carcasei |
IP65 |
Cod specificație |
MBS 9300-Q811-A1GB04-1 |
Con. electrică tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
Angular connector |
Conexiune electrică standard |
EN 175301-803-A |
Conexiune presiune HEX [mm] |
27 mm |
Cuplu de montare recom. [Nm] |
25 nm |
Denumire produs dosar SCIP |
AKS/MBS |
Dimensiune conexiune electrică |
Pg 9 |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4 |
Dispozitiv snubber cu impuls |
No |
Durabilitate P @ 10-90% FS |
10000000 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
Histerezis și repetare. ±FS[%] |
0.1 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de presiune [psi] [Max] |
0 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] |
-1.45 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] |
80 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] |
0 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
100 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-25 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] |
125 °C |
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] |
257 °F |
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
125 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-20 °C |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Note conexiune presiune |
A |
Nr. dosar SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Poziție montaj @ 180° ±FS(%) |
0.5 % |
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] |
1 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] |
3.5 bar |
Presiune spargere [bar] |
50 bar |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Pressure range [mbar] [max] |
0 mbar |
Pressure range [mbar] [min] |
-100 mbar |
Product Name Description |
Traductor presiune |
Referință unitate presiune |
Gauge (relative) |
Semnal de ieșire |
Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] |
20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] |
4 mA |
Siguranță intrinsecă |
nu |
Standard conexiune presiune |
DIN 3852-E |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB în CTR ±FS [%] |
2 % |
Temperatură de referință [°C] |
25 °C |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] |
32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] |
9 V |
Tip |
MBS 9300 |
Tip conexiune presiune |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |