Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

063G1158

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1250-3211-C1GB04

Detalii produs

Greutate brută 0.063 Kilogram
Greutate netă 0.06 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423236749

 

+ alimentare Pin 1
- comun Pin 3
Aprobare CE
C UL US UL Recognized
Cantitate pe format de ambalaj 48 buc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP67
Cod specificație MBS 1250-3211-C1GB04
Comentarii PE ON PIN 4
Con. electrică tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică M12 x 1
Conexiune electrică standard EN 60947-5-2
Conexiune presiune HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
Denumire produs Traductor presiune
Dimensiune conexiune electrică 4 pini
Dimensiune conexiune presiune 1/4
Dispozitiv snubber cu impuls Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
Interval de presiune [bar] [Max] 160 bar
Interval de presiune [bar] [Min] 0 bar
Interval de presiune [psi] [Max] 2320 psi
Interval de presiune [psi] [Min] 0 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max] 125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min] -40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max] 257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Note conexiune presiune A
Pin surface material Au
Precizie, normal +/- FS [%] 0.5 %
Presiune max. suprasarcină [bar] 480 bar
Presiune max. suprasarcină [psig] 7000 psig
Presiune spargere [bar] 1600 bar
Presiune spargere [psig] 23200 psig
Presiune tată/mamă TATĂ
Referință unitate presiune Gauge (relative)
Semnal de ieșire Current
Semnal de ieșire [mA] [Max] 20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min] 4 mA
Standard conexiune presiune DIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Timp max. de răspuns [ms] 1 ms
Tip MBS 1250
Tip conexiune presiune G
UL evaluated Yes

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality