Comutator presiune, CKB

061Z3001

Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 143.0

Detalii produs

Greutate brută 0.211 Kilogram
Greutate netă 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504649

 

Agenți frigorifici R744
Aprobare CE 0035
TÜV
Cantitate pe format de ambalaj 25 buc
Categorie interval de presiune Înaltă presiune
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP65
Cod specificație CKB-2UCLN3001
Comentarii con. electrică DIN plug not included
Conexiune electrică Papuc DIN
Denumire produs Comutator presiune
Dimensiune conexiune presiune ¼ in
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Manual with tool
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 150 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 302 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Note conexiune presiune Dispozitiv dezumflare
Presiune maximă de lucru [bar] 143 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2074 psig
Presiune activ. mai ridicată [bar] 120 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi] 1740 psi
Presiune tată/mamă MAMĂ
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Tip CKB
Tip conexiune presiune MANŞON
UK RoHS compliance Yes
Valoare nominală contact AC=6 A, 250 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality