Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ586A1

061L2121

Tensiune alimentare [V] CA: 208, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54

Detalii produs

Greutate brută 0.187 Kilogram
Greutate netă 0.178 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702428272506

 

Aprobare CE
UKCA
VDE
Cantitate pe format de ambalaj 60 buc
Categoria de izolație B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP54
Consum electric [W] 6 W
Denumire produs Bobină de valvă de inversare cu 4 căi
Denumire tip STF-01AJ586A1
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet industrial
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse 4-way reversing valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -4 °F
Lungime cablu [in] 102.36 in
Lungime cablu [m] 2.6 m
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suport bobină, cuplu recom. [Nm] [Max] 1.96 nm
Suport bobină, cuplu recom. [Nm] [Min] 1.47 nm
Tensiune alimentare [V] CA 208 V
Tip STF
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality