Valvă de inversare cu 4 căi, STF-2501G3
061L1278
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Dimensiune con. absorbție [in]: 1 1/4, Dimensiune con. descărcare [in]: 1, Config. design Stil: G
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Dimensiune con. absorbție [in]: 1 1/4, Dimensiune con. descărcare [in]: 1, Config. design Stil: G
Greutate brută | 4.75 Kg |
Greutate netă | 4.71 Kg |
Volume | 36.8 Liter |
EAN | 5702428273138 |
Greutate brută | 4.75 Kg |
Greutate netă | 4.71 Kg |
Volume | 36.8 Liter |
EAN | 5702428273138 |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Aprobare |
CE UKCA VDE |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiție 1 limită [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condiție 2 limită [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. design Stil | G |
Denumire tip | STF-2501G3 |
Dimensiune con. absorbție [in] | 1 1/4 |
Dimensiune con. absorbție [mm] | 32.05 mm |
Dimensiune con. descărcare [in] | 1 |
Dimensiune con. descărcare [mm] | 25.7 mm |
Dimensiune con. vap./cond. [in] | 1 1/4 |
Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 32,05 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -4 °F |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 58.18 kW |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 53.74 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 81.89 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 75.68 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 71.3 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 64.24 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 100.56 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 90.62 kW |
Material conexiune de proces | Cupru |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Product Name Description | Valvă de inversare cu 4 căi |
Scurgere max. [cm³/min] | 10000 cm³/min |
Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | STF |
Tip racord refulare | MAMĂ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Aprobare |
CE UKCA VDE |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiție 1 limită [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condiție 2 limită [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Config. design Stil | G |
Denumire tip | STF-2501G3 |
Dimensiune con. absorbție [in] | 1 1/4 |
Dimensiune con. absorbție [mm] | 32.05 mm |
Dimensiune con. descărcare [in] | 1 |
Dimensiune con. descărcare [mm] | 25.7 mm |
Dimensiune con. vap./cond. [in] | 1 1/4 |
Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 32,05 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -4 °F |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 58.18 kW |
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 53.74 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 81.89 kW |
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 75.68 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 71.3 kW |
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 64.24 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 100.56 kW |
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 90.62 kW |
Material conexiune de proces | Cupru |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Product Name Description | Valvă de inversare cu 4 căi |
Scurgere max. [cm³/min] | 10000 cm³/min |
Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | STF |
Tip racord refulare | MAMĂ |
UK RoHS compliance | Out of scope |