Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A |
Agenți frigorifici |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Aprobare |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
300 buc |
Carcasă |
OBIŞNUIT |
Categorie interval de presiune |
Presiune scăzută |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP40 |
Cod specificație |
ACB-2UA49 |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Conexiune electrică |
Conectori papuc |
Denumire produs dosar SCIP |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Dimensiune conexiune presiune |
¼ in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Funcție de contact |
SPST(NO) |
Funcție de resetare |
Auto |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
85 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
185 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-20 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
135 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-55 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
275 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-70 °F |
Montare |
Vertical +/- 45º |
Note conexiune presiune |
Dispozitiv dezumflare |
Nr. dosar SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
508 psig |
Presiune activ. mai redusă [bar] |
2 bar |
Presiune activ. mai redusă [psi] |
29 psi |
Presiune activ. mai ridicată [bar] |
3 bar |
Presiune activ. mai ridicată [psi] |
44 psi |
Presiune spargere [bar] |
200 bar |
Presiune spargere [psig] |
2900 psig |
Presiune tată/mamă |
MAMĂ |
Product Name Description |
Cartridge pressure switch |
Servisabil |
nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
ACB |
Tip conexiune presiune |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Valoare nominală contact |
AC=6 A, 250 V |