Cartridge pressure switch, LCB, 1.00 bar, 0.10 bar

061F7072

Higher activ. pressure [bar]: 1.00, Lower activ. pressure [bar]: 0.10, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NO), Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Detalii produs

Greutate brută 0.067 Kg
Greutate netă 0.064 Kg
Volume 0.223 Liter
EAN 5702428266949

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
Agenți frigorifici R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Aprobare CE
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 100 buc
Carcasă HOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiune Presiune scăzută
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP65
Cod specificație LCB-PA82
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Conexiune electrică Cablu
Culoare fir Negru
Dimensiune conexiune presiune ¼ in
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet industrial
Funcție de contact SPST(NO)
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -70 °F
Lungime cablu [in] 39.37 in
Lungime cablu [m] 1 m
Montare Vertical +/- 45º
Note conexiune presiune Dispozitiv deflator 1 mm
Presiune maximă de lucru [bar] 35 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar] 0.1 bar
Presiune activ. mai redusă [psi] 1 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar] 1 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi] 15 psi
Presiune spargere [bar] 200 bar
Presiune spargere [psig] 2900 psig
Presiune tată/mamă MAMĂ
Product Name Description Cartridge pressure switch
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip LCB
Tip conexiune presiune MANŞON
Tip de cablu AWG18
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare nominală contact AC=4 A, 250 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality