Cartridge pressure switch, ACB, 20.00 bar, 16.00 bar

061F6811

Higher activ. pressure [bar]: 20.00, Lower activ. pressure [bar]: 16.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Spade connectors, Enclosure rating IP: IP40

Detalii produs

Greutate brută 0.023 Kg
Greutate netă 0.022 Kg
Volume 0.069 Liter
EAN 5702424057732

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Agenți frigorifici R125
R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Cantitate pe format de ambalaj 300 buc
Carcasă HOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiune Înaltă presiune
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP40
Cod specificație ACB-2UB330
Conexiune electrică Conectori papuc
Dimensiune conexiune presiune [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet industrial
Funcție de contact SPST(NC)
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -70 °F
Montare Vertical +/- 45º
Note conexiune presiune Tub Cu (vârf=7mm)
Presiune maximă de lucru [bar] 45 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 650 psig
Presiune activ. mai redusă [bar] 16 bar
Presiune activ. mai redusă [psi] 232 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar] 20 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi] 290 psi
Presiune spargere [bar] 200 bar
Presiune spargere [psig] 2900 psig
Product Name Description Cartridge pressure switch
Servisabil nu
Tip ACB
Tip conexiune presiune Lipitură, ODM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Valoare nominală contact AC=6 A, 250 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality