Detalii produs

Greutate brută 0.712 Kg
Greutate netă 0.647 Kg
Volume 1.11 Liter
EAN 5702423059232

 

Aprobare EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Cantitate pe format de ambalaj 18 buc
China RoHS compliance Out of scope
Cod specificație MBV5000-3201
Dimensiune conexiune presiune 1/4
Dimensiune conexiune presiune testare 1/4
Dispozitiv snubber cu impuls No
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de testare Simplu
Grupă de produse Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max] 180 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min] 0 bar
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -4 °F
Note conexiune presiune testare Fişă orificiu
Număr de ieșiri [pc] 2 buc
Număr de intrări [pc] 1 buc
Presiune de testare tată/mamă MAMĂ
Presiune tată/mamă MAMĂ
Product Name Description Supapă de testare
Standard con. filet presiune ISO 228-1
Standard con. filet testare ISO 228-1
Standard conexiune presiune DIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip MBV 5000
Tip conexiune ieșire Flanşă
Tip conexiune presiune G
Tip conexiune presiune testare G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality