Traductor presiune, AKS 32, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi
060G2004
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Cod specificație: AKS 32-D533-A1AB06-0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Cod specificație: AKS 32-D533-A1AB06-0
Greutate brută | 0.215 Kg |
Greutate netă | 0.168 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702422067764 |
Greutate brută | 0.215 Kg |
Greutate netă | 0.168 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702422067764 |
+ alimentare | Pin 1 |
+ ieșire | Pin 3 |
- comun | Pin 2 |
Aprobare |
ATEX GOST POCC cUR |
Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | AKS 32-D533-A1AB06-0 |
Comentarii de aprobare | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Diafragmă spălare | nu |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
Dimensiune conexiune presiune | 3/8 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [bar] [Max] | 6 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] | -1 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] | 87.02 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | -14.5 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 40 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 104 °F |
Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -22 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nivel ridicat tăiere | 5.6 |
Nivel scăzut tăiere | 0.1 |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Număr articol internațional | 5702422067764 |
Precizie, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precizie, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 33 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Traductor presiune |
Punct zero și interval ajustare | nu |
Referință unitate presiune | Sealed gauge |
Semnal de ieșire | Voltage |
Semnal de ieșire [V] [Max] | 5 V |
Semnal de ieșire [V] [Min] | 1 V |
Siguranță intrinsecă | nu |
Standard conexiune presiune | EN 837 |
Standard de aprobare |
6967179 E227388 E31024 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
Tip | AKS 32 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ alimentare | Pin 1 |
+ ieșire | Pin 3 |
- comun | Pin 2 |
Aprobare |
ATEX GOST POCC cUR |
Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | AKS 32-D533-A1AB06-0 |
Comentarii de aprobare | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
Conexiune electrică | Angular connector |
Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
Diafragmă spălare | nu |
Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
Dimensiune conexiune presiune | 3/8 |
Dispozitiv snubber cu impuls | No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de presiune [bar] [Max] | 6 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] | -1 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] | 87.02 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] | -14.5 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 40 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 104 °F |
Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -22 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nivel ridicat tăiere | 5.6 |
Nivel scăzut tăiere | 0.1 |
Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Număr articol internațional | 5702422067764 |
Precizie, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precizie, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] | 33 bar |
Presiune tată/mamă | TATĂ |
Product Name Description | Traductor presiune |
Punct zero și interval ajustare | nu |
Referință unitate presiune | Sealed gauge |
Semnal de ieșire | Voltage |
Semnal de ieșire [V] [Max] | 5 V |
Semnal de ieșire [V] [Min] | 1 V |
Siguranță intrinsecă | nu |
Standard conexiune presiune | EN 837 |
Standard de aprobare |
6967179 E227388 E31024 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 9 V |
Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
Tip | AKS 32 |
Tip conexiune presiune | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |