Accesorii produs |
Accesorii generice |
Agenți frigorifici |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Ajustare |
Întrerupere pentru presiune în scădere |
Ambient Temp. Notă: |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Aprobare |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
21 buc |
China RoHS compliance |
Yes |
Clasa carcasei |
IP20 |
Con. electrică tată/mamă |
MAMĂ |
Conexiune electrică |
Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard |
DIN 40430 |
Descrierea produselor |
Dif. Comutator presiune |
Diferențial de contact [bar] |
0.2 bar |
Dimensiune conexiune electrică |
Pg 13.5 |
Dimensiune conexiune presiune |
3/8 |
Echipament |
Releu de timp termic |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 250V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 2A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,0 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
SPDT |
Funcție de resetare |
Min. manual |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max] |
175 psig |
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
60 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
140 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval setare pres. dif. [bar] [Max] |
4.5 bar |
Interval setare pres. dif. [bar] [Min] |
0.3 bar |
Interval setare pres. dif. [MPa] [Max] |
0.45 MPa |
Interval setare pres. dif. [MPa] [Min] |
0.03 MPa |
Interval setare pres. dif. [psi] [Max] |
65 psi |
Interval setare pres. dif. [psi] [Min] |
4.3 psi |
Presiune maximă de lucru [bar] |
17 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
245 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
22 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
319 psig |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Presostat presiune diferenţială |
Servisabil |
nu |
Setare din fabrică [bar] |
0.65 bar |
Setare fabrică [psig] |
9 psig |
Standard conexiune presiune |
ISO 228-1 |
Timp eliberare releu [s] |
120 s |
Tip |
MP55A |
Tip conexiune presiune |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |