Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A R515B |
Agenți frigorifici |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Ambient Temp. Notă: |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprobare |
CE LLC CDC EURO-TYSK LVD UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
36 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clasa carcasei |
IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) |
1 |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Conexiune electrică |
Supapă cablu din cauciuc |
Descrierea produselor |
Comutator presiune |
Diferențial [bar] [Max] |
2.5 bar |
Diferențial [bar] [Min] |
1 bar |
Diferențial [psi] [Max] |
36 psi |
Diferențial [psi] [Min] |
14.5 psi |
Dimensiune conexiune electrică |
6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4 |
Element detectare presiune |
Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
SPDT |
Funcție de resetare |
Auto |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] |
18 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] |
6 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
261 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
87 psig |
Presiune maximă de lucru [bar] |
20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
290 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
22 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
319 psig |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Comutator presiune |
Produs identic |
060-514266 |
Servisabil |
nu |
Standard conexiune presiune |
DIN 8906 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KPR5 |
Tip conexiune presiune |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |