Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A R515B |
Agenți frigorifici |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Ambient Temp. Notă: |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Aprobare |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Cantitate pe format de ambalaj |
36 buc |
China RoHS compliance |
Yes |
Clasa carcasei |
IP30 |
Clasificare carcasă Nema (~) |
1 |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Conexiune electrică |
Supapă cablu din cauciuc |
Denumire produs dosar SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Descrierea produselor |
Comutator presiune |
Diferențial [bar] |
3 bar |
Diferențial [psi] |
43 psi |
Dimensiune conexiune electrică |
6-14 mm |
Dimensiune conexiune presiune |
10 x 0.75 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element detectare presiune |
Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
SPDT |
Funcție de resetare |
Max. manual |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
65 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
149 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Nr. dosar SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Nume fișier aprobare UL |
E31024 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
510 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
35 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
510 psig |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Comutator presiune |
Servisabil |
nu |
Standard conexiune presiune |
ISO 261 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KP5A |
Tip conexiune presiune |
M |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |