Accesorii produs |
Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator |
A |
Application |
Oprire |
Cantitate pe format de ambalaj |
15 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod specificație |
EV220A 10B G 38N NC000 |
Comentarii toleranță mediu |
Mediu neutru |
Denumire tip |
EV220A 10 |
Dimensiune actuator |
9 mm |
Dimensiune actuator [in] |
0.35 in |
Dimensiune orificiu [mm] |
10 mm |
Dimensiuni racord [in] |
3/8 |
Direcție debit |
Flux unic |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] |
3/8 in |
Funcție |
NC |
Funcționarea |
Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide |
1 |
Grupă de produse |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
60 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-10 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
140 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
14 °F |
Material etanșare |
NBR |
Material racord |
Alamă |
Materialul carcasei |
Alamă |
Nume program piese |
EV220A |
Număr de căi |
2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
16 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
232 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
24 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
348 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] |
16 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] |
0.2 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] |
232 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] |
2.9 psi |
Product Name Description |
Supapă cu solenoid |
Racord interior/exterior |
Intern |
Recomandări privind mediul |
Water,Brine,Oil,Air |
Servisabil |
Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] |
9 mm |
Standard de conexiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
50 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
122 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] |
50 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] |
300 ms |
Tip |
EV220A |
Tip de racord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
1.85 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] |
50 cSt |