Accesorii produs |
Ext. operat. valve accessories |
Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Denumire produs dosar SCIP |
AV210 bronze |
Diametru capăt cablu [mm] |
50 mm |
Dimensiune orificiu [mm] |
15 mm |
Dimensiuni racord [in] |
3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție |
NC |
Funcționarea |
Piston (unghi) |
Grupă de produse |
Externally operated valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
60 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
140 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-22 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
180 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
356 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-22 °F |
Interval presiune control [bar] [Max] |
10 bar |
Interval presiune control [bar] [Min] |
4 bar |
Interval presiune control [psig] [Max] |
145 psig |
Interval presiune control [psig] [Min] |
58 psig |
Material etanșare |
PTFE |
Materialul carcasei |
Oțel inoxidabil |
Nr. dosar SCIP |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
Presiune maximă de lucru [bar] |
25 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
363 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
37.5 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
544 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] |
16 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] |
0 bar |
Product Name Description |
Angle-seat ext operated valve |
Racord interior/exterior |
Intern |
Servisabil |
Ext. operat. valve spare parts |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
AV210B |
Tip de racord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
5.6 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
4.9 m³/h |
Închidere |
Contra debitului |