Supapă de expansiune electrică, ETS 6 - 14

034G5015

Tip de racord: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 7.94, Dimensiune ieșire [mm]: 7.94

Detalii produs

Greutate brută 0.075 Kilogram
Greutate netă 0.05 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825535

 

Accesorii produs Electric valve accessories
Agenți frigorifici R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Aprobare CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Cantitate pe format de ambalaj 10 buc
Capacitate nominală R134a [kW] 4.5 kW
Capacitate nominală R134a [TR] 1.28 TR
Capacitate nominală R22 [kW] 5.8 kW
Capacitate nominală R22 [TR] 1.65 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] 4.1 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] 1.16 TR
Capacitate nominală R407C [kW] 5.9 kW
Capacitate nominală R407C [TR] 1.68 TR
Capacitate nominală R410A [kW] 6.8 kW
Capacitate nominală R410A [TR] 1.93 TR
Categorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilitate lubrifianți MO
POE
Condiții cap. nominal [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Condiții cap. nominal [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Controlere Danfoss compatibile EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Denumire produs Supapă de expansiune electrică
Dimensiune ieșire [in] 5/16 in
Dimensiune ieșire [mm] 7.94 mm
Dimensiune intrare [in] 5/16 in
Dimensiune intrare [mm] 7.94 mm
Dimensiune orificiu [mm] 1.4 mm
Direcție Cale unghiulară
Direcție debit Flux dublu
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 2
Grupă de produse Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -22 °F
Material racord Cupru
MaxOPD [bar] 35 bar
MaxOPD [psig] 507 psig
Mod pas pas complet bifazic
Semi-treaptă (recomandată)
Microtreaptă
MOPD[bar/psi] 35 bar
Nume program piese ETS 6
Opțiune operare manuală Driver service AST-G
Bobină manuală ETS 6
Pași totali 480 (semi-trepte)
Presiune maximă de lucru [bar] 47 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 681 psig
Produs identic 034G5010
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] 70 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] -30 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] 158 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] -22 °F
Tip ETS 6 - 14
Tip de racord LIPITURĂ, ODF
Tip motor Motor stepper magnet permanent
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Viteză timp deplasare completă [s] [Max] 16 s
Viteză timp deplasare completă [s] [Min] 6 s

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality