Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM

032U2251

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii produs

Greutate brută 0.314 Kilogram
Greutate netă 0.296 Kilogram
Volume 0.59 Liter
EAN 5702423000401

 

Accesorii produs Accesorii supapă cu solenoid
Actuator B
Application Oprire
Aprobare DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Cantitate pe format de ambalaj 40 buc
China RoHS compliance Out of scope
Cod specificație EV220B 10B G 12E NC000
Comentarii toleranță mediu Mediu neutru
Denumire produs Supapă cu solenoid
Denumire tip EV220B 10
Dimensiune actuator 13.5 mm
Dimensiune actuator [in] 0.53 in
Dimensiune orificiu [mm] 10 mm
Dimensiuni racord [in] 1/2
Direcție debit Flux unic
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet industrial
Fracțiune dimensiune orificiu [in] 3/8 in
Funcție NC
Funcționarea Acţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide 1
Grupă de produse Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -22 °F
Material etanșare EPDM
Material racord Alamă
Materialul carcasei Alamă
Nr. dosar SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Nume program piese EV220B 6 - 22
Număr de căi 2/2
Presiune maximă de lucru [bar] 20 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 290 psig
Presiune de testare max. [bar] 30 bar
Presiune de testare max. [psig] 435 psig
Presiune diferențială [bar] [Max] 20 bar
Presiune diferențială [bar] [Min] 0.1 bar
Presiune diferențială [psi] [Max] 290 psi
Presiune diferențială [psi] [Min] 1.45 psi
Produs identic 032U1251
Racord interior/exterior Intern
Recomandări privind mediul Water & Brine
Servisabil Piese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Standard de conexiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] 50 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms] 300 ms
Tip EV220B
Tip de racord G
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt] 50 cSt

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality