Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U152131
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Greutate brută | 0.544 Kg |
Greutate netă | 0.49 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423212057 |
Greutate brută | 0.544 Kg |
Greutate netă | 0.49 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423212057 |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS |
Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
Consum de energie [W] 50Hz | 11 W |
Denumire tip | EV220B 6 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 6 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/4 in |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
Material etanșare | EPDM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nume program piese | EV220B 6 - 22 |
Număr de căi | 2/2 |
Opțiune bobină | Clip-on |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.1 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Water & Brine |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | EV220B |
Tip bobină | BB |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS |
Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
Consum de energie [W] 50Hz | 11 W |
Denumire tip | EV220B 6 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 6 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/4 in |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
Material etanșare | EPDM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nume program piese | EV220B 6 - 22 |
Număr de căi | 2/2 |
Opțiune bobină | Clip-on |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.1 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Water & Brine |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | EV220B |
Tip bobină | BB |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.8 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.7 m³/h |