Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, G, 3/8, 0.550 m³/h, FKM
032U148031
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
Greutate brută | 0.51 Kg |
Greutate netă | 0.45 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
EAN | 5702423186723 |
Greutate brută | 0.51 Kg |
Greutate netă | 0.45 Kg |
Volume | 0.883 Liter |
EAN | 5702423186723 |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Închis și golire |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | EV210B 4.5 G 38F NC000 BB230AS |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
Consum de energie [W] 50Hz | 11 W |
Denumire tip | EV210B 4.5 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 4.5 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/16 in |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat direct |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nume program piese | EV210B |
Număr de căi | 2/2 |
Opțiune bobină | Clip-on |
Presiune maximă de lucru [bar] | 10 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 16 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 232 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
Tip | EV210B |
Tip bobină | BB |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.64 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.55 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Închis și golire |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Cod specificație | EV210B 4.5 G 38F NC000 BB230AS |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
Consum de energie [W] 50Hz | 11 W |
Denumire tip | EV210B 4.5 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 4.5 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/16 in |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat direct |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nume program piese | EV210B |
Număr de căi | 2/2 |
Opțiune bobină | Clip-on |
Presiune maximă de lucru [bar] | 10 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 16 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 232 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
Tip | EV210B |
Tip bobină | BB |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.64 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.55 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |