Supapă pilot, EVM

032F8011

Valoare Kv [m³/h]: 0.280, Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0

Detalii produs

Greutate brută 0.253 Kg
Greutate netă 0.239 Kg
Volume 0.205 Liter
EAN 5702428307390

 

Accesorii produs Pilot valve accessories
Agenți frigorifici R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
Bobină nu
Cantitate pe format de ambalaj 20 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire tip Supapă cu solenoid
Dimensiune orificiu [mm] 3.3 mm
Direcție NU EXISTĂ
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție NC
Grupă de produse Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 176 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -60 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -76 °F
Materialul carcasei Oţel
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20W CA 40 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 305 psi
MaxOPD[psi] 20W CC 580 psi
MaxOPD[psi] 20W CC 203 psi
Nume program piese CVH
ICS
Operare valvă PISTON SERVO
Opțiune operare manuală nu
Presiune maximă de lucru [bar] 65 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 940 psig
Product Name Description Supapă pilot
Servisabil nu
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura ambiantă -40 - 80 °C
Tip EVM
Tip conexiune intrare Filet
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 0.323 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality