Supapă cu solenoid, EVRA 15
032F621831
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 3.120, Valoare Kv [m³/h]: 2.700
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 3.120, Valoare Kv [m³/h]: 2.700
Greutate brută | 2.08 Kilogram |
Greutate netă | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Greutate brută | 2.08 Kilogram |
Greutate netă | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Accesorii produs |
Flanşe Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | Da |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Consum de energie | 10 W |
Consum de energie [W] 50Hz | 12 W |
Denumire tip | Supapă cu solenoid |
Dimensiune orificiu [mm] | 15 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Materialul carcasei | Fontă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nume program piese | EVRA / EVRAT |
Operare valvă | DIAFRAGMĂ SERVO |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 42 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | EVRA 15 |
Tip bobină | BE230AS |
Tip conexiune ieșire | Flanşă |
Tip conexiune intrare | Flanşă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 2.7 m³/h |
Accesorii produs |
Flanşe Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | Da |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Consum de energie | 10 W |
Consum de energie [W] 50Hz | 12 W |
Denumire tip | Supapă cu solenoid |
Dimensiune orificiu [mm] | 15 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Materialul carcasei | Fontă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nume program piese | EVRA / EVRAT |
Operare valvă | DIAFRAGMĂ SERVO |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 42 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | EVRA 15 |
Tip bobină | BE230AS |
Tip conexiune ieșire | Flanşă |
Tip conexiune intrare | Flanşă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 2.7 m³/h |