Supapă cu solenoid, EVRA 3

032F310231

Supapă cu solenoid, Tip: EVRA 3, Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă

Detalii produs

Greutate brută 1.218 Kilogram
Greutate netă 1.149 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5702422039464

 

Accesorii produs Flanşe
Accesorii bobină solenoid
Agenți frigorifici R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Aprobare EAC
LLC CDC TYSK
Bobină Da
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP67
Conexiune bobină CABLU
Consum de energie 10 W
Consum de energie [W] 50Hz 12 W
Denumire produs Supapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIP EVRA EVRAT
Denumire tip Supapă cu solenoid
Dimensiune orificiu [mm] 3 mm
Direcție Imediat
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50 Hz
Funcție NC
Grupă de produse Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 175 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 105 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 221 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Lungime cablu [in] 40 in
Lungime cablu [m] 1 m
Materialul carcasei Oţel tăiere liberă
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 14 bar
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Notă interval de temp. mediu Dezgheţare max. 130°C/265°F
Nr. dosar SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Nume program piese EVRA / EVRAT
Operare valvă DIRECT
Opțiune operare manuală nu
Presiune maximă de lucru [bar] 42 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 610 psig
Servisabil Piese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă -40 - 80 °C
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] 230 V
Tensiune alimentare 50Hz Min [V] 220 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 220 V
Tip EVRA 3
Tip bobină BF230AS
Tip conexiune ieșire Flanşă
Tip conexiune intrare Flanşă
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality