Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap

027N3032

Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalii produs

Greutate brută 1.052 Kilogram
Greutate netă 0.961 Kilogram
Volume 0.787 Liter
EAN 5702428196840

 

Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Design flanșă Limbă
Dimensiune conexiune [mm] 25 mm
Dimensiuni racord [in] 1 in
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Formă flanșă Oval
Grupă de produse Flanges
In scope of WEEE and contain batteries No
Piese incluse 2 flanşe
Product Name Description Flange set
Spec. material Oţel
Standard de conexiune ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Flange
Tip de racord Sudură cap la cap
Utilizat pentru produs EVR 20 - 25
EVRA 20 - 25
FA 20
PM 5 - 25
PMFH 80
PMFL 80
TEAT 85
EVR 20-25
PMC 5 -20
TEA 85
TEAQ 85
TEVA 85
Versiune flanșă 3.0

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality