Supapă de reglare electrică, CCMT 42

027H7234

Agenți frigorifici: R744; R410A; R134a, Valoare Kv [m³/h]: 4.200, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii produs

Greutate brută 3.02 Kilogram
Greutate netă 2.134 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

Accesorii produs Electric valve accessories
Agenți frigorifici R134a
R410A
R744
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R744
Aprobare LLC CDC EURO-TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire produs Supapă de reglare electrică
Descrierea produselor Supapă de expansiune electrică
Dimensiune lipire conexiune [in] 1 1/8 in
Dimensiune sudură conexiune [in] 1 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grupă de produse Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 140 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval setare pres. dif. [bar] 90 bar
Interval setare pres. dif. [psi] 1305 psi
Interval temperatură [°C] [Max] 60 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Nr. dosar SCIP 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Presiune maximă de lucru [bar] 140 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 2030 psig
Servisabil Electric valve spare parts
Standard de conexiune EN10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CCMT 42
Tip de racord LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valoare Cv [gal/min] 4.87 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 4.2 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality