Flanșă, 25 mm, NPT
027G1002
Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Greutate brută | 0.866 Kilogram |
Greutate netă | 0.834 Kilogram |
Volume | 0.798 Liter |
EAN | 5702428197137 |
Greutate brută | 0.866 Kilogram |
Greutate netă | 0.834 Kilogram |
Volume | 0.798 Liter |
EAN | 5702428197137 |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Design flanșă | Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse | 2 flanşe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Oţel |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Flange |
Tip de racord | NPT |
Utilizat pentru produs |
PM 5 - 25 PMFH 80 PMFL 80 TEAT 85 PMC 5 -20 TEA 85 TEAQ 85 TEVA 85 |
Versiune flanșă | 3.0 |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Design flanșă | Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse | 2 flanşe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Oţel |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Flange |
Tip de racord | NPT |
Utilizat pentru produs |
PM 5 - 25 PMFH 80 PMFL 80 TEAT 85 PMC 5 -20 TEA 85 TEAQ 85 TEVA 85 |
Versiune flanșă | 3.0 |