Flanșă, 100 mm, Sudură cap la cap
027F2123
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 80; PM 80; PMLX 80
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 80; PM 80; PMLX 80
Greutate brută | 13.184 Kilogram |
Greutate netă | 11.192 Kilogram |
Volume | 26.681 Liter |
EAN | 5702422104544 |
Greutate brută | 13.184 Kilogram |
Greutate netă | 11.192 Kilogram |
Volume | 26.681 Liter |
EAN | 5702422104544 |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Design flanșă | Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 100 mm |
Dimensiuni racord [in] | 4 in |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Formă flanșă | Rotund |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse | 2 flanşe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Oţel |
Standard de conexiune | EN 10220 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Flange |
Tip de racord | Sudură cap la cap |
Utilizat pentru produs |
PM 80 PML 80 PMLX 80 |
Versiune flanșă | 14.0 A |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Design flanșă | Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 100 mm |
Dimensiuni racord [in] | 4 in |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Formă flanșă | Rotund |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse | 2 flanşe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Oţel |
Standard de conexiune | EN 10220 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Flange |
Tip de racord | Sudură cap la cap |
Utilizat pentru produs |
PM 80 PML 80 PMLX 80 |
Versiune flanșă | 14.0 A |