Filtru deshidrator flux dublu ermetic, DMB, Oţel

023Z1418

Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Detalii produs

Greutate brută 1.486 Kilogram
Greutate netă 1.41 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428105064

 

Accesorii produs Accesorii generice
Activated alumina [%] 0 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R134a: 821
R290: --
R32: 691
R404A: 855
R407C: 798
R410A: 744
R507: 896
Capac uscare[Picături de apă]52°C R134a: 752
R290: --
R32: 636
R404A: 810
R407C: 735
R410A: 661
R507: 806
Capacitate acid [g] 1.77 g
Capacitate acid [oz] 0.062 oz
Capacitate debit KW R134a: 19.7
R290: --
R32: 30.0
R404A: 13.8
R407C: 20.2
R410A: 20.5
R507: 13.4
Capacitate debit TR R134a: 5.6
R290: --
R32: 8.5
R404A: 3.9
R407C: 5.7
R410A: 5.8
R507: 3.8
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Denumire produs Filtru deshidrator flux dublu ermetic
Denumire tip DMB 304
Descrierea produselor Filtru deshidrator flux dublu
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm] 12 mm
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm] 12 mm
Element central Element central solid
Element central dimensiune cod 30 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 100 %
Nume fișier aprobare UL SA6398
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Servisabil nu
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] 0% / 100%
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 275 cm²
Suprafață element central solid [in2] 42.6 in²
Tip DMB
Tip conexiune ieșire MANŞON
Tip conexiune intrare MANŞON
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volum element central solid [cm3] 204 cm³
Volum element central solid [in3] 12.43 in³
Volum net [foz SUA] 16.95 Fluid Ounce US
Volum net [l] 0.501 L
Volum înveliș [foz SUA] 24.73 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 0.73 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality