Accesorii produs |
Accesorii generice |
Activated alumina [%] |
0 % |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Agenți frigorifici |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
Capac uscare[Picături de apă]24°C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Capac uscare[Picături de apă]52°C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
Capacitate acid [g] |
3.28 g |
Capacitate acid [oz] |
0.116 oz |
Capacitate debit KW |
R134a: 33.8 R290: -- R32: 51.6 R404A: 23.8 R407C: 34.7 R410A: 35.2 R507: 23.1 |
Capacitate debit TR |
R134a: 9.6 R290: -- R32: 14.7 R404A: 6.8 R407C: 9.9 R410A: 10.0 R507: 6.6 |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Colier |
nu |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bari tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Denumire tip |
DML 414 |
Descrierea produselor |
Filtru deshidrator linie lichid |
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] |
1/2 in |
Dimensiune conexiune ieșire [mm] |
12 mm |
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] |
1/2 in |
Dimensiune conexiune intrare [mm] |
12 mm |
Element central |
Element central solid |
Element central dimensiune cod |
41 cu.in. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
160 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
70 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-40 °C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Marcă |
ELIMINATOR |
Material racord |
Oţel |
Materialul carcasei |
Oţel |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nume fișier aprobare UL |
SA6398 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtru deshidrator ermetic |
Servisabil |
nu |
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] |
0% / 100% |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Suprafață element central solid [cm2] |
415 cm² |
Suprafață element central solid [in2] |
64.26 in² |
Tip |
DML |
Tip conexiune ieșire |
MANŞON |
Tip conexiune intrare |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volum element central solid [cm3] |
355 cm³ |
Volum element central solid [in3] |
21.69 in³ |
Volum net [foz SUA] |
20.97 Fluid Ounce US |
Volum net [l] |
0.62 L |
Volum înveliș [foz SUA] |
32.98 Fluid Ounce US |
Volum înveliș [l] |
0.97 L |