Accesorii produs |
Accesorii generice |
Activated alumina [%] |
0 % |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Agenți frigorifici |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
Capac uscare[Picături de apă]24°C |
R134a: 1127 R290: -- R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229 |
Capac uscare[Picături de apă]52°C |
R134a: 1032 R290: -- R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106 |
Capacitate acid [g] |
2.43 g |
Capacitate acid [oz] |
0.086 oz |
Capacitate debit KW |
R134a: 45.4 R290: -- R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
Capacitate debit TR |
R134a: 12.9 R290: -- R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Colier |
nu |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bari tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Denumire tip |
DML 305 |
Descrierea produselor |
Filtru deshidrator linie lichid |
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] |
5/8 in |
Dimensiune conexiune ieșire [mm] |
16 mm |
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] |
5/8 in |
Dimensiune conexiune intrare [mm] |
16 mm |
Element central |
Element central solid |
Element central dimensiune cod |
30 cu.in. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
160 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
70 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-40 °C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Marcă |
ELIMINATOR |
Material racord |
Oţel |
Materialul carcasei |
Oţel |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nume fișier aprobare UL |
SA6398 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtru deshidrator ermetic |
Servisabil |
nu |
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] |
0% / 100% |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Suprafață element central solid [cm2] |
340 cm² |
Suprafață element central solid [in2] |
52.7 in² |
Tip |
DML |
Tip conexiune ieșire |
MANŞON |
Tip conexiune intrare |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volum element central solid [cm3] |
258 cm³ |
Volum element central solid [in3] |
15.77 in³ |
Volum net [foz SUA] |
15.68 Fluid Ounce US |
Volum net [l] |
0.464 L |
Volum înveliș [foz SUA] |
24.42 Fluid Ounce US |
Volum înveliș [l] |
0.72 L |