Accesorii produs |
Accesorii DCR |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R134a R513A R515A |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
CE CSA UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Cap. lichid [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Cap. lichid [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Capac |
Fişă |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Colier |
nu |
Comentarii MWP |
35_bar/508_psig_ca_rezervor 35_bar/508_psig_cu_48-F |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bari tliq= 30°C tvap=-15°C |
Denumire produs dosar SCIP |
Solenoid coils |
Denumire tip |
DCR 14411 |
Descrierea produselor |
Filtru deshidrator agent frigorific |
Dimensiune lipire conexiune [in] |
1 3/8 in |
Dimensiune lipire conexiune [mm] |
35 mm |
Element central dimensiune cod |
144 cu.in. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
160 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
70 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-40 °C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Marcă |
ELIMINATOR |
Material racord |
Oţel |
Materialul carcasei |
Oţel |
Nr. dosar SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nume fișier aprobare UL |
SA6398 |
Nume program piese |
DCR |
Număr de elemente centrale |
3 |
Piese incluse |
1 cov 6 garnituri de pâslă 8 şuruburi |
Presiune maximă de lucru [bar] |
46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Filtru deshidrator, înveliş |
Servisabil |
Piese de schimb DCR |
Standard de conexiune |
ANSI/ASME B36.10M |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
DCR |
Tip de racord |
Sudură cap la cap/îmbinare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volum net [foz SUA] |
120.96 Fluid Ounce US |
Volum net [l] |
3.577 L |
Volum înveliș [foz SUA] |
164.29 Fluid Ounce US |
Volum înveliș [l] |
4.85 L |