Filtru deshidrator, înveliş, DCR

023U7054

Material racord: Oţel, Dimensiune lipire conexiune [mm]: 35.00

Detalii produs

Greutate brută 4.88 Kilogram
Greutate netă 4.748 Kilogram
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428249423

 

Accesorii produs Accesorii DCR
Agenți de refrigerare fără ulei R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare CE
CSA
UKCA
UL
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Cap. lichid [Kw] R1234ze: 182.0
R134a: 205.0
R404A: 144.2
R407C: 210.1
R410A: 213.3
R452A: 146.0
R507: 139.8
Cap. lichid [TR] R1234ze: 51.8
R134a: 58.3
R404A: 41.0
R407C: 59.7
R410A: 60.7
R452A: 41.5
R507: 39.8
Capac Fişă
Categorie I
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Denumire produs Filtru deshidrator, înveliş
Denumire tip DCR 04811
Descrierea produselor Filtru deshidrator agent frigorific
Dimensiune lipire conexiune [in] 1 3/8 in
Dimensiune lipire conexiune [mm] 35 mm
Element central dimensiune cod 48 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
Nume fișier aprobare UL SA6398
Nume program piese DCR
Număr de elemente centrale 1
Piese incluse 1 cov
2 garnituri pâslă
8 şuruburi
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Servisabil Piese de schimb DCR
Standard de conexiune ANSI/ASME B36.10M
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip DCR
Tip de racord Sudură cap la cap/îmbinare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volum net [foz SUA] 50.44 Fluid Ounce US
Volum net [l] 1.492 L
Volum înveliș [foz SUA] 65.76 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 1.94 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality