Filtru deshidrator, element central, DCR, 48-DM

023U1393

Tip: DM

Detalii produs

Greutate brută 0.754 Kg
Greutate netă 0.565 Kg
Volume 2.881 Liter
EAN 5702428004824

 

Activated alumina [%] 0 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Agenți frigorifici R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Capac uscare[Picături de apă]52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Capacitate acid [g] 3.56 g
Capacitate acid [oz] 0.126 oz
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Core type Solid core
Denumire tip 48-DM
Element central dimensiune cod 48 cu.in.
Filter application High Moisture Capacity
Formatul ambalajului Pachet industrial
Garnitură inclusă No
Grupă de produse Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Marcă ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Nume program piese DCR
Piese incluse 2 x garnitură pâslă (633L5312)
Product Name Description Filtru deshidrator, element central
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 612 cm²
Suprafață element central solid [in2] 95 in²
Tip DM
Volum element central solid [cm3] 727 cm³
Volum element central solid [in3] 44 in³

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality